Magneetventiel VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L
561149
GTIN: 4052568208561
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 26 mm conform ISO 15407-2
Bedieningswijze
Elektrisch