Vacuümventiel MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3

562051

GTIN: 4052568208905

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
30 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-3
Bedrijfsdruk
0 bar - 1.5 bar