Inschakelventiel MS9-EE-NG-V24-S-VS

562946

GTIN: 4052568210564

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 3
G1
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
18000 l/min
Bedrijfsdruk
3.5 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Elektrisch