Inschakelventiel MS9-EM-NG-S-VS

562954

GTIN: 4052568210588

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 3
G1
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
18000 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar
Bedieningswijze
manueel