Verbindingskabel NEBC-M9W5-K-2-N-LE3
563711
GTIN: 4052568099824
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M9x0,5
Kabellengte
2 m