Radiaalgrijper HGRT-25-A

563908

GTIN: 4052568211080

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
180 N
Max. openingshoek
180 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor - voor inductieve sensoren