Radiaalgrijpers HGRT
Voor veeleisende opdrachten: robuuste radiaalgrijper met gesynchroniseerde coulissegeleiding.
- Robuuste en precieze kinematica voor zeer hoge momentopname en lange levensduur
- Trefzeker grijpen door exact geslepen glijdende geleidingen
- Coulissengeleiding
- Optimale cyclustijden door vrij instelbare openingshoek tot max. 90° per grijpvinger
- Naar keuze als dubbel- en enkelwerkende grijper toepasbaar
- Enkelwerkende variant of met grijpkrachtcontrole ruststand gesloten (NC)
- Geschikt als buiten- en binnengrijper
- Veelzijdige aanpassingsmogelijkheden aan aandrijvingen