Radiaalgrijper HGRT-25-A-G2
563909
GTIN: 4052568211097
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch
180 N
Max. openingshoek
180 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor - voor inductieve sensoren