Slangmof N-3/4-P-19-NPT
564848
GTIN: 4052568056964
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad 3/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met binnen-Ø 19 mm
Nominale doorlaat
16.5 mm