Magneetventiel VOVC-BT-T32C-MH-F-1T1
565449
GTIN: 4052568100001
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Handbediening
Pulsbediend
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Bedrijfsdruk
0 bar - 8 bar