Druksensor SDE5-D10-NF-Q6-V-M8

567466

GTIN: 4052568215415

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Pneumatische aansluiting
QS-6