Druksensor SDE5-D10-O-T14E-P-M8

567468

GTIN: 4052568215439

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Maakcontact
Pneumatische aansluiting
QS-1/4