Druksensor SDE5-D10-O-Q6-N-M8

567473

GTIN: 4052568215484

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Maakcontact
Pneumatische aansluiting
QS-6