Magneetventiel MHJ9-QS-6-HF/LP

567793

GTIN: 4052568100711

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
160 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 4 bar