Drukopbouw- en ontluchtingsventiel MS9-SV-G-C-V24-S-VS

570737

GTIN: 4052568217273

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 3
G1 - 1 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
8300 l/min - 16550 l/min
Bedrijfsdruk
3.5 bar - 16 bar
Bedieningswijze
Elektrisch