Druktransmitter SPTE-V1R-Q4-B-2.5K
571472
GTIN: 4052568101268
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
-1 bar
Pneumatische aansluiting
QS-4
Elektrische aansluiting
Kabel - open einde