Druktransmitter SPTE-V1R-Q3-V-2.5K
571476
GTIN: 4052568101305
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
-1 bar
Pneumatische aansluiting
QS-3
Elektrische aansluiting
Kabel - open einde