Druktransmitter SPTE-P10R-S6-V-2.5K
571485
GTIN: 4052568101398
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Pneumatische aansluiting
Steekhuls QS-6
Elektrische aansluiting
Kabel - open einde