Proportioneel drukregelventiel VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1
572407
GTIN: 4052568218607
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Drukregelbereik
0.02 bar - 2 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
450 l/min