Compacte cilinder ADN-32-15-I-PPS-A
572647
GTIN: 4052568102548
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
15 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping