Compacte cilinder ADN-32-60-I-PPS-A

572653

GTIN: 4052568218782

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
60 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping