Compacte cilinder ADN-32-10-A-PPS-A
572655
GTIN: 4052568102579
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
10 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping