Compacte cilinder ADN-32-40-A-PPS-A

572660

GTIN: 4052568218812

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
40 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping