Compacte cilinder ADN-32-50-A-PPS-A

572661

GTIN: 4052568218829

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
50 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping