Compacte cilinder ADN-40-20-I-PPS-A

572666

GTIN: 4052568218874

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
20 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping