Compacte cilinder ADN-63-80-A-PPS-A
572717
GTIN: 4052568219383
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
80 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping