Compacte cilinder ADN-80-40-I-PPS-A
572723
GTIN: 4052568219444
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
40 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping