Magneetventiel VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APP
573202
GTIN: 4052568219772
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
550 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 18 mm conform ISO 15407-2
Bedieningswijze
Elektrisch