Magneetventiel VUVG-S10-T32C-AZT-M5-1T1L
573386
GTIN: 4052568219901
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
150 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M5
Bedieningswijze
Elektrisch