Magneetventiel VUVG-S10-T32H-MZT-M5-1T1L
573391
GTIN: 4052568219956
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
130 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M5
Bedieningswijze
Elektrisch