Magneetventiel VUVG-S10-M52-MZT-M5-1T1L
573393
GTIN: 4052568102647
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
230 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M5
Bedieningswijze
Elektrisch