Magneetventiel VUVG-S10-T32H-AZT-M7-1T1L

573400

GTIN: 4052568220020

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
160 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M7
Bedieningswijze
Elektrisch