Magneetventiel VUVG-S10-B52-ZT-M7-1T1L
573406
GTIN: 4052568220075
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
330 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M7
Bedieningswijze
Elektrisch