Magneetventiel VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L

573415

GTIN: 4052568220167

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
130 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch