Magneetventiel VUVG-S14-T32H-AZT-G18-1T1L

573466

GTIN: 4052568220457

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
610 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch