Magneetventiel VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L

573467

GTIN: 4052568220464

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
520 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch