Magneetventiel VUVG-S14-M52-MZT-G18-1T1L
573471
GTIN: 4052568220501
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
620 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch