Magneetventiel VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L

573472

GTIN: 4052568220518

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
630 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch