Magneetventiel VUVG-S14-P53E-ZT-G18-1T1L
573474
GTIN: 4052568220532
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
590 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch