Pneumatisch ventiel VUWG-L10-B52-M5

573809

GTIN: 4052568102883

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
220 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Bedieningswijze
Pneumatisch