Pneumatisch ventiel VUWG-L10-P53C-M5

573810

GTIN: 4052568221072

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
200 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Bedieningswijze
Pneumatisch