Pneumatisch ventiel VUWG-L10-M52-R-M7
573824
GTIN: 4052568102890
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
380 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedieningswijze
Pneumatisch