Pneumatisch ventiel VUWG-L10-B52-M7
573825
GTIN: 4052568221133
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
380 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedieningswijze
Pneumatisch