Pneumatisch ventiel VUWG-L10-P53C-M7

573826

GTIN: 4052568221140

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
320 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedieningswijze
Pneumatisch