Pneumatisch ventiel VUWG-L10-P53E-M7
573827
GTIN: 4052568221157
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
320 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedieningswijze
Pneumatisch