Pneumatisch ventiel VUWG-L14-M52-A-G18

573832

GTIN: 4052568102906

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
780 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Pneumatisch