Pneumatisch ventiel VUWG-L14-P53C-G18

573834

GTIN: 4052568221218

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
650 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Pneumatisch