Contactdoos voor netvoeding NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
573855
GTIN: 4052568102913
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
G7/8 gecodeerd conform NFPA/T3.5.29 R1-2007
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
2 m