Verbindingskabel NEBU

Modulaire kabelset met onbeperkte combinatiemogelijkheden inzake contactdozen, kabellengtes en kabelkwaliteiten alsook stekkers. Afgestemd op alle apparaten met M8- en M12-stekker zoals bijvoorbeeld naderingssensoren, drukschakelaars , druksensoren, debietsensoren en andere.
  • Verbindingskabels met 5-polige stekker/contactdoos M12x1 A gecodeerd volgens EN 61076-2-101 en geleider nominale doorsnede 1 mm² (NEBU-M12G5-E-...-Q8N-...)
  • Afgeschermde verbindingskabels met 8-pins haakse contactdoos M12x1 A gecodeerd volgens EN 61076-2-101 (NEBU-M12W8-K-...)
  • Verbindingskabel met contactdoos voor netvoeding G7/8 gecodeerd volgens NFPA/T3.5.29 R1-2007 (NEBU-G78W5-...)