Pneumatisch ventiel VUWG-L10-M52-M-M5

574254

GTIN: 4052568103040

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
190 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Bedieningswijze
Pneumatisch